Publicar produtos
L1502 - Centrifuge, Tabletop
SEPS2BIM

L1502 - Centrifuge, Tabletop

Traduzido por Google,
Centrífuga de laboratório de mesa. Esta unidade tem uma faixa de velocidade variável de 1500 a 13000 RPM em parte dependente do conjunto do rotor usado. Inclui uma opção sem freio, permitindo que o rotor gire até uma parada gradual, bem como a capacidade de inserir combinações de tempo e RPM na memória e um sistema de segurança de trava de porta. As cabeças acomodam uma ampla variedade de tubos e podem acomodar até pelo menos 76 tubos. Usado em laboratórios para preparar amostras para análise posterior.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaL1502
  • Familia de productoCentrifuge
  • Grupo de produtosTabletop
  • TipoObjeto obrigatório
  • Data de publicação2016-01-01
  • Número de edição1
  • Altura (mm)380
  • Largura (mm)580
  • Profundidade (mm)690
Ligações
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectProdutos médicos - All
  • Classificação IFCElemento de mobiliário