Publicar produtos
L1660 - Cell Washer/Centrifuge
SEPS2BIM

L1660 - Cell Washer/Centrifuge

5.0 de 5 estrelas5.0(5 avaliações)
Traduzido por Google,
Lavadora de células combinada e centrífuga. A unidade tem duas velocidades fixas de 3600 ou 12000 RPM. É uma unidade controlada por microprocessador com memória programável que pode armazenar até quatro ciclos de lavagem. Possui bomba peristáltica embutida com dreno, rotor de duplo ângulo, alarme de nível salino baixo e utiliza tubos de 10 X 75mm ou 12 X 75mm. Usado para testes de compatibilidade, estudos citológicos e outras aplicações laboratoriais.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaL1660
  • Familia de productoCell Washer/Centrifuge
  • Grupo de produtosCell Washer/Centrifuge
  • TipoObjeto obrigatório
  • Data de publicação2016-01-01
  • Número de edição1
  • Altura (mm)640
  • Largura (mm)330
  • Profundidade (mm)460
Ligações
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectProdutos médicos - All
  • Classificação IFCElemento de mobiliário