Publicar produtos
L1670 - Centrifuge, Refrigerated, Floor Model
SEPS2BIM

L1670 - Centrifuge, Refrigerated, Floor Model

Traduzido por Google,
Centrífuga refrigerada. Esta é uma unidade de chão com um sistema de controle de velocidade de estado sólido que tem velocidades que variam de aproximadamente 150 a 6000 RPM. Outras características incluem uma faixa de temperatura de -9 a +39 graus C., temporizador digital de faixa dupla, detecção de desequilíbrio do rotor, memória programável e freio dinâmico com três taxas de desaceleração. A unidade também possui um sistema de refrigeração que consiste em um compressor de baixa manutenção e uma cuba de proteção isolada enrolada em bobina. Usado em laboratórios para o processamento de amostras sensíveis ao calor.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaL1670
  • Familia de productoCentrifuge
  • Grupo de produtosRefrigerated
  • TipoObjeto obrigatório
  • Data de publicação2016-01-01
  • Número de edição1
  • Altura (mm)1270
  • Largura (mm)810
  • Profundidade (mm)910
Ligações
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectProdutos médicos - All
  • Classificação IFCElemento de mobiliário