Publicar produtos
L2200 - Hood, Fume, Floor Standing
SEPS2BIM

L2200 - Hood, Fume, Floor Standing

Traduzido por Google,
Exaustor de chão. A unidade apresentada é de 4 pés, mas está disponível em outros tamanhos. Incluirá uma luminária fluorescente, interruptor do ventilador com luz piloto, pelo menos um receptáculo duplex, uma pia para copos e deverá ser resistente a ácidos. A velocidade de face média mínima deve ser de 100 fpm. Inclui uma faixa de vidro de segurança resistente ao calor de até 71 graus centígrados. A perda de pressão estática não deve exceder 0,22 polegadas. A coifa também possui defletores ajustáveis. Outras opções personalizadas estão disponíveis. Utilizado em laboratórios para preparar amostras que requerem o uso de materiais tóxicos e/ou inflamáveis.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaL2200
  • Familia de productoHood
  • Grupo de produtosFume
  • TipoObjeto obrigatório
  • Data de publicação2016-01-01
  • Número de edição1
  • Altura (mm)2490
  • Largura (mm)1240
  • Profundidade (mm)890
Ligações
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectProdutos médicos - All
  • Classificação IFCElemento de mobiliário