Publicar produtos
L2250 - Hood, Fume, Bench
SEPS2BIM

L2250 - Hood, Fume, Bench

Traduzido por Google,
Cobertura de bancada. Este é um tipo de ar auxiliar a ser dimensionado conforme necessário. A unidade terá um interruptor remoto com uma luz piloto, uma luz fluorescente, um ventilador resistente a ácidos e uma caixa de ventilação. A velocidade de face média mínima deve ser de 100 fpm. Deve incluir um caixilho de estrutura de aço resistente ao calor até 71 graus centígrados. A perda de pressão estática não deve exceder 0,22 polegadas de água a 100 fpm de velocidade de face. Outros acessórios e gases são definidos durante o projeto da instalação.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaL2250
  • Familia de productoHood
  • Grupo de produtosFume
  • TipoObjeto obrigatório
  • Data de publicação2016-01-01
  • Número de edição1
  • Altura (mm)1680
  • Largura (mm)1220
  • Profundidade (mm)860
Ligações
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectProdutos médicos - All
  • Classificação IFCElemento de mobiliário