Publicar produtos
L2270 - Hood, Fume, Radioisotope
SEPS2BIM

L2270 - Hood, Fume, Radioisotope

Traduzido por Google,
Exaustão de radioisótopos. A unidade requer um filtro coletor de carvão, com revestimento de chumbo ou filtro HEPA, conforme exigido pelos códigos e critérios de uso na chaminé de exaustão, não parte deste exaustor. Outras características são que seja forte o suficiente para suportar tijolos de blindagem de chumbo, tenha pelo menos dois receptáculos duplex e uma pia de copo. A velocidade de face média mínima deve ser de 100 fpm e a perda de pressão estática através do capuz não deve exceder 0,2 polegada de água a uma velocidade de face de 100 fpm (700 CFM).
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaL2270
  • Familia de productoHood
  • Grupo de produtosFume
  • TipoObjeto obrigatório
  • Data de publicação2016-01-01
  • Número de edição1
  • Altura (mm)2460
  • Largura (mm)1220
  • Profundidade (mm)910
Ligações
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectProdutos médicos - All
  • Classificação IFCElemento de mobiliário