Publicar produtos
L2275 - Hood, Fume, Radioisotope, Bench
SEPS2BIM

L2275 - Hood, Fume, Radioisotope, Bench

Traduzido por Google,
Exaustor de radioisótopo tipo bancada. As características/componentes incluem um porta-luvas, um 75 cfm. ventilador com interruptor indicador e medidor de potência de velocidade variável e manômetro montado na frente da caixa para indicar o fluxo de ar, painel de visualização de vidro de segurança de 1/4", três tomadas elétricas polarizadas e aterradas com interruptores indicadores, uma lâmpada fluorescente de 24 polegadas com luminárias e interruptor, duas Portas de luva dupla ranhura de 8 polegadas e luvas de neoprene, um filtro de entrada, dois filtros absolutos com mangueiras de conexão e 40 polegadas de mangueira de exaustão espiral de 2 polegadas com braçadeiras e uma bancada móvel de altura variável, 30-37" H. A unidade é personalizada para atender aos requisitos de uso especificados.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaL2275
  • Familia de productoHood
  • Grupo de produtosFume
  • TipoObjeto obrigatório
  • Data de publicação2016-01-01
  • Número de edição1
  • Altura (mm)2130
  • Largura (mm)1640
  • Profundidade (mm)790
Ligações
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectProdutos médicos - All
  • Classificação IFCElemento de mobiliário