Publicar produtos
L2280 - Hood, Laminar Flow, Horizontal, Free Standing
SEPS2BIM

L2280 - Hood, Laminar Flow, Horizontal, Free Standing

Traduzido por Google,
Capuz de fluxo laminar horizontal. Esta é uma unidade autônoma que atende ou excede os requisitos da Classe 100 definidos para o Padrão Federal 209B. A unidade terá filtros HEPA, um pré-filtro lavável e reutilizável, uma superfície de trabalho e paredes laterais de construção em aço inoxidável tipo 304, tomadas elétricas duplex, aberturas de ar de retorno de alta velocidade que fornecem uma cortina de ar na área de trabalho, superfície de trabalho e paredes laterais e sopradores com velocidade média de 100 fpm. Usado para trabalhar com materiais não perigosos onde é necessário ar limpo e livre de partículas. Modelo de 6 pés, outros tamanhos disponíveis.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaL2280
  • Familia de productoHood
  • Grupo de produtosLaminar Flow
  • TipoObjeto obrigatório
  • Data de publicação2016-01-01
  • Número de edição1
  • Altura (mm)2130
  • Largura (mm)1880
  • Profundidade (mm)860
Ligações
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectProdutos médicos - All
  • Classificação IFCElemento de mobiliário