Publicar produtos
L2290 - Hood, Laminar Flow, Horizontal, Bench To
SEPS2BIM

L2290 - Hood, Laminar Flow, Horizontal, Bench To

Traduzido por Google,
Exaustor de fluxo laminar horizontal superior de bancada. A unidade atende ou excede os requisitos da Classe 100 definidos para o Padrão Federal 209B. As características/componentes da unidade são: Filtros HEPA, um pré-filtro lavável e reutilizável, superfície de trabalho e paredes laterais de aço inoxidável tipo 304, tomadas elétricas duplex, aberturas de ar de retorno de alta velocidade para fornecer uma cortina de ar na área de trabalho, superfície de trabalho e paredes laterais e um soprador para fornecer uma velocidade média de 100 fpm. Usado para trabalhar com materiais não perigosos onde é necessário ar limpo e livre de partículas. Modelo de 4 pés representado, outros tamanhos estão disponíveis.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaL2290
  • Familia de productoHood
  • Grupo de produtosLaminar Flow
  • TipoObjeto obrigatório
  • Data de publicação2016-01-01
  • Número de edição1
  • Altura (mm)1270
  • Largura (mm)1350
  • Profundidade (mm)890
Ligações
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectProdutos médicos - All
  • Classificação IFCElemento de mobiliário