Publicar produtos
L2339 - Hood, Fume, Histopathology Staining
SEPS2BIM

L2339 - Hood, Fume, Histopathology Staining

4.4 de 5 estrelas4.4(5 avaliações)
Traduzido por Google,
Exaustor de coloração de histopatologia para ser usado para conter estações de coloração manuais e automáticas. As portas deslizantes duplas permitem o acesso a toda a altura e metade da largura do capô de uma só vez. Iluminação fluorescente integral fornecida para visibilidade interior. Unidade fornecida com soprador integral e ganchos para sistemas prediais para exaustão para a atmosfera. A unidade fornece fluxo de frente para trás para proteger os técnicos dos vapores da solução de coloração volátil. O modelo básico tem 30 polegadas de largura, mas pode ser adquirido em larguras de até 72 polegadas de largura. A unidade foi projetada para se sentar em bancadas existentes.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaL2339
  • Familia de productoHood
  • Grupo de produtosFume
  • TipoObjeto obrigatório
  • Data de publicação2016-01-01
  • Número de edição1
  • Altura (mm)1600
  • Largura (mm)1220
  • Profundidade (mm)790
Ligações
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectProdutos médicos - All
  • Classificação IFCElemento de mobiliário