Publicar produtos
L2570 - ncubator, Bacteriological, Single
SEPS2BIM

L2570 - ncubator, Bacteriological, Single

Traduzido por Google,
Pequena incubadora bacteriológica. Possui uma câmara resistente à corrosão com prateleiras ajustáveis e uma faixa de temperatura de aproximadamente 30-70 graus centígrados. Usado em laboratórios para cultivar culturas.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaL2570
  • Familia de productoIncubator
  • Grupo de produtosBacteriological
  • TipoObjeto obrigatório
  • Data de publicação2016-01-01
  • Número de edição1
  • Altura (mm)990
  • Largura (mm)810
  • Profundidade (mm)740
Ligações
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectProdutos médicos - All
  • Classificação IFCElemento de mobiliário