Publicar produtos
L2575 - ncubator, Platelet, Freestanding, w/Rotator
SEPS2BIM

L2575 - ncubator, Platelet, Freestanding, w/Rotator

Traduzido por Google,
Incubadora de plaquetas autônoma. A unidade está equipada com um rotor. A unidade pode ser uma unidade de capacidade única ou dupla e pode conter rotadores e agitadores de plaquetas para mistura contínua a 22 graus centígrados. Possui circulação de ar forçada para manter uma temperatura uniforme em toda a incubadora, faixa de temperatura de 15 a 40 graus centígrados, sistema de alarme para desvios de temperatura ou falha de energia e velocidade de rotação de 6 rpm para manter a viabilidade das concentrações de plaquetas.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaL2575
  • Familia de productoIncubator
  • Grupo de produtosPlatelet
  • TipoObjeto obrigatório
  • Data de publicação2016-01-01
  • Número de edição1
  • Altura (mm)1520
  • Largura (mm)1040
  • Profundidade (mm)710
Ligações
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectProdutos médicos - All
  • Classificação IFCElemento de mobiliário