Publicar produtos
L3400 - Microtome, Rotary, Tilt, Bench Mounted
SEPS2BIM

L3400 - Microtome, Rotary, Tilt, Bench Mounted

Traduzido por Google,
Micrótomo rotativo basculante montado em bancada. As características da unidade incluem avanço horizontal, indicador de alimentação e dial de seleção que fornecem configurações de 1 a 30 mícrons, sistema de troca rápida de suportes que permite o uso de diferentes suportes, ajuste de ângulo de 0 a 15 graus e volante que permite velocidade controle sem retrocesso. Usado para técnicas histológicas e preparação de lâminas.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaL3400
  • Familia de productoMicrotome
  • Grupo de produtosRotary
  • TipoObjeto obrigatório
  • Data de publicação2016-01-01
  • Número de edição1
  • Altura (mm)330
  • Largura (mm)430
  • Profundidade (mm)640
Ligações
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectProdutos médicos - All
  • Classificação IFCElemento de mobiliário