Publicar produtos
L3430 - Microtome, Rotary, Tilt, Refrigerated
SEPS2BIM

L3430 - Microtome, Rotary, Tilt, Refrigerated

Traduzido por Google,
Micrótomo/criostato rotativo refrigerado. As características da unidade incluem avanço horizontal, seccionamento de 2-20 mícrons, unidade combinada que consiste em um degelo automático de câmara e micrótomo, uma faixa de temperatura de -30 graus centígrados à temperatura ambiente e um ciclo de degelo de 10 minutos a cada 24 horas. Usado para preparar amostras para estudos de slides.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaL3430
  • Familia de productoMicrotome
  • Grupo de produtosRotary
  • TipoObjeto obrigatório
  • Data de publicação2016-01-01
  • Número de edição1
  • Altura (mm)1190
  • Largura (mm)740
  • Profundidade (mm)760
Ligações
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectProdutos médicos - All
  • Classificação IFCElemento de mobiliário