Publicar produtos
L5630 - Pipettor, 20-100 Micro Liter
SEPS2BIM

L5630 - Pipettor, 20-100 Micro Liter

Traduzido por Google,
Pipetador. A unidade opera com uma reprodutibilidade e precisão de mais ou menos 0,5%. Usado para entregas repetitivas de volumes de reagentes predefinidos de produtos químicos a soluções estéreis.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaL5630
  • Familia de productoPipettor
  • Grupo de produtos20-100 Micro Liter
  • TipoObjeto obrigatório
  • Data de publicação2016-01-01
  • Número de edição1
  • Altura (mm)300
  • Largura (mm)50
  • Profundidade (mm)80
Ligações
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectProdutos médicos - All
  • Classificação IFCElemento de mobiliário