Publicar produtos
L7330 - Rotator, Mixer
SEPS2BIM

L7330 - Rotator, Mixer

Traduzido por Google,
Misturador rotativo. Ele opera entre oscilação de 1-20 RPM e tem amortecimento reversível que acomoda tubos de amostras. Pode acomodar até quinze tubos de 12 x 75ml ou dez tubos de 17x100ml e possui uma plataforma controlada de precisão com zonas de ajuste de mistura de ângulo de 1-48 graus. Usado para mistura de suspensão de amostra uniforme.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaL7330
  • Familia de productoRotator
  • Grupo de produtosMixer
  • TipoObjeto obrigatório
  • Data de publicação2016-01-01
  • Número de edição1
  • Altura (mm)280
  • Largura (mm)510
  • Profundidade (mm)300
Ligações
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectProdutos médicos - All
  • Classificação IFCElemento de mobiliário