Publicar produtos
L8130 - Incubator, Bacteriological, 2 Compartment
SEPS2BIM

L8130 - Incubator, Bacteriological, 2 Compartment

4.6 de 5 estrelas4.6(5 avaliações)
Traduzido por Google,
Incubadora bacteriológica de dois compartimentos. A unidade requer dióxido de carbono e tem uma capacidade de 10 pés cúbicos. É um sistema de aquecimento radiante feito de aço inoxidável com um controlador automático de dióxido de carbono e uma tomada elétrica interna opcional. Usado para cultura de tecidos e para trabalho com organismos obrigados a CO2 à pressão atmosférica.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaL8130
  • Familia de productoIncubator
  • Grupo de produtosBacteriological
  • TipoObjeto obrigatório
  • Data de publicação2016-01-01
  • Número de edição1
  • Altura (mm)2030
  • Largura (mm)710
  • Profundidade (mm)790
Ligações
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectProdutos médicos - All
  • Classificação IFCElemento de mobiliário