Publicar produtos
L8520 - Shaker, Rotating, 12 Standard Tubes
SEPS2BIM

L8520 - Shaker, Rotating, 12 Standard Tubes

Traduzido por Google,
Rotador/agitador. A unidade tem uma faixa de velocidade de aproximadamente 6 a 60 RPM, um cabeçote ajustável e a capacidade de conter todos os tubos de 10 a 19 mm de diâmetro. Usado para procedimentos de hematologia, técnicas de microdifusão, lavagem de precipitado, saturação de gases no sangue e muito mais.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaL8520
  • Familia de productoShaker
  • Grupo de produtosRotating
  • TipoObjeto obrigatório
  • Data de publicação2016-01-01
  • Número de edição1
  • Altura (mm)280
  • Largura (mm)510
  • Profundidade (mm)300
Ligações
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectProdutos médicos - All
  • Classificação IFCElemento de mobiliário