Publicar produtos
L9711 - Table, Autopsy, Stationary-Fixed-Height
SEPS2BIM

L9711 - Table, Autopsy, Stationary-Fixed-Height

Traduzido por Google,
A mesa de autópsia deve ser construída em aço inoxidável. Deve ser polido até obter um acabamento liso sem fendas, bordas lapidadas, rebites ou parafusos. A mesa vem com pia integrada, triturador de resíduos, placas de grade para área de trabalho plana e fluxo descendente de perímetro.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaL9711
  • Familia de productoTable
  • Grupo de produtosAutopsy
  • TipoObjeto obrigatório
  • Data de publicação2016-01-01
  • Número de edição1
  • Altura (mm)940
  • Largura (mm)810
  • Profundidade (mm)2640
Ligações
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectProdutos médicos - All
  • Classificação IFCElemento de mobiliário