Publicar produtos
L9720 - Station, Pathology, Gross
SEPS2BIM

L9720 - Station, Pathology, Gross

3.6 de 5 estrelas3.6(5 avaliações)
Traduzido por Google,
Estação de patologia bruta. A unidade contém quatro ventiladores eletrônicos de duas velocidades para reduzir o perigo de toxicidade do formaldeído, um sistema de exaustão com filtros que duram de 2 a 8 meses para converter o formaldeído em CO2 e água, embutidos em lâmpadas fluorescentes para iluminação sem sombras, um " opção de captura de voz" para permitir que o patologista dite sem ter que se atrapalhar com um controle de mão ou de pé e uma torneira embutida com bandeja de captura na parte traseira. Usado para a preparação bruta de espécimes de patologia.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaL9720
  • Familia de productoStation
  • Grupo de produtos Pathology
  • TipoObjeto obrigatório
  • Data de publicação2016-01-01
  • Número de edição1
  • Altura (mm)2000
  • Largura (mm)1220
  • Profundidade (mm)760
Ligações
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectProdutos médicos - All
  • Classificação IFCElemento de mobiliário