Publicar produtos
M0385 - Projector, Multimedia/Data
SEPS2BIM

M0385 - Projector, Multimedia/Data

Traduzido por Google,
O projetor deve fornecer projeções de computador e vídeo. Recursos mínimos incluídos: Brilho não inferior a 1500 ANSI (American National Standards Institute) Lumens e um formato de resolução mínimo de 1024 X 768 pixels (XGA). O projetor deve ser portátil e pesar no máximo 10 libras. Deve incluir uma lente de zoom e portas de entrada para computador e vídeo.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaM0385
  • Familia de productoProjector
  • Grupo de produtosMultimedia/Data
  • TipoObjeto obrigatório
  • Data de publicação2016-01-01
  • Número de edição1
  • Altura (mm)130
  • Largura (mm)380
  • Profundidade (mm)280
Ligações
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Eletrônica Visual
  • Classificação IFCElemento de mobiliário