Publicar produtos
M0400 - Screen, Projection
SEPS2BIM

M0400 - Screen, Projection

Traduzido por Google,
Tela do tipo roll-up montada na parede ou no teto com controle remoto. Inclui vários controles para operar a tela de dois ou mais locais, controle remoto sem fio, interruptores de limite predefinidos ajustáveis e bordas pretas em todos os lados. A tela é alojada em uma caixa de madeira maciça ou metal com módulo de motor removível. Para uma sala de aula, sala de conferências ou grande auditório.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaM0400
  • Familia de productoScreen
  • Grupo de produtosProjection
  • TipoObjeto obrigatório
  • Data de publicação2016-01-01
  • Número de edição1
  • Altura (mm)250
  • Largura (mm)4270
  • Profundidade (mm)250
Ligações
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Eletrônica Visual
  • Classificação IFCElemento de mobiliário