Publicar produtos
M0630 - Anesthesia Apparatus, 3 Gas
SEPS2BIM

M0630 - Anesthesia Apparatus, 3 Gas

Traduzido por Google,
Três aparelhos de anestesia a gás. A unidade básica consiste em gabinete de aço com rodízios com uma gaveta rasa, uma média e uma profunda, sete medidores de vazão de onze polegadas de escala longa, cinco garfos de cilindro e poste absorvedor telescópico. Inclui absorvedor de dióxido de carbono modelo de dois recipientes com válvulas de retenção de inalação e exalação, válvula de comutação, cotovelo de válvula de comutação, braço lateral Vernitrol, calculadora de fluxo, kit de montagem, calculadora de ventilador, ventilador e uma entrada de tubulação de oxigênio. Também possui kit de válvula à prova de falhas de óxido nitroso, kit de aspirador, evacuador de gás com vácuo e uma tampa de segurança do medidor de vazão. Usado para dispensar uma mistura de gases durante procedimentos cirúrgicos.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaM0630
  • Familia de productoAnesthesia Apparatus
  • Grupo de produtos3 Gas
  • TipoObjeto obrigatório
  • Data de publicação2016-01-01
  • Número de edição1
  • Altura (mm)1420
  • Largura (mm)1070
  • Profundidade (mm)840
Ligações
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectProdutos médicos - All
  • Classificação IFCElemento de mobiliário