Publicar produtos
M0810 - Incubator, Infant, ICU, Mobile
SEPS2BIM

M0810 - Incubator, Infant, ICU, Mobile

Traduzido por Google,
Incubadora infantil móvel UTI. Unidade móvel composta por um capô de plástico fechado em ambiente controlado. Inclui acesso à porta, termômetro na porta, entradas de porta de oxigênio, sistemas de aquecimento e umidificação para criar circulação forçada de ar. Para ser usado na UTI neonatal para fornecer ambientes quentes e confortáveis para recém-nascidos prematuros e recém-nascidos criticamente doentes.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaM0810
  • Familia de productoIncubator
  • Grupo de produtos Mobile
  • TipoObjeto obrigatório
  • Data de publicação2016-01-01
  • Número de edição1
  • Altura (mm)1550
  • Largura (mm)1120
  • Profundidade (mm)760
Ligações
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectProdutos médicos - All
  • Classificação IFCElemento de mobiliário