Publicar produtos
M0915 - Ventilator, High Frequency, Adult
SEPS2BIM

M0915 - Ventilator, High Frequency, Adult

Traduzido por Google,
Ventilador adulto de alta frequência. A unidade automática consiste em um circuito respiratório, controles, monitores e alarmes. O sistema possui vários modos de operação dependendo do uso e configuração específicos. A unidade auxilia e regula a respiração do paciente. Para uso em terapia intensiva para iniciar a respiração quando ocorrerem alterações na condição respiratória do paciente.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaM0915
  • Familia de productoVentilator
  • Grupo de produtosVentilator
  • TipoObjeto obrigatório
  • Data de publicação2016-01-01
  • Número de edição1
  • Altura (mm)1400
  • Largura (mm)480
  • Profundidade (mm)690
Ligações
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectProdutos médicos - All
  • Classificação IFCElemento de mobiliário