Publicar produtos
M0920 - Ventilator, High Frequency, Transport
SEPS2BIM

M0920 - Ventilator, High Frequency, Transport

Traduzido por Google,
Ventilador de transporte de alta frequência. O equipamento é acionado pneumaticamente. A unidade consiste em um circuito respiratório, controles, monitores e alarmes. Para uso em pacientes neonatais, pediátricos e/ou adultos. Consulte os dados dos fabricantes para aplicações em pacientes e aprovações específicas de serviço para uso em aeronaves.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaM0920
  • Familia de productoVentilator
  • Grupo de produtosHigh Frequency
  • TipoObjeto obrigatório
  • Data de publicação2016-01-01
  • Número de edição1
  • Altura (mm)360
  • Largura (mm)380
  • Profundidade (mm)330
Ligações
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectProdutos médicos - All
  • Classificação IFCElemento de mobiliário