Publicar produtos
M0925 - Ventilator, ICU, Adult
SEPS2BIM

M0925 - Ventilator, ICU, Adult

4.0 de 5 estrelas4.0(7 avaliações)
Traduzido por Google,
Ventilador de volume com opções de respiração controlada por pressão, mecânica respiratória, gráficos e display. A unidade permite fluxo variável de acordo com o equilíbrio entre a pressão de controle e a resistência do paciente. A unidade de respiração possui pressão de controle ajustável, taxa de ciclagem, sensibilidade e concentração de oxigênio. A unidade de respiração funciona como um auxiliar e controlador da respiração do paciente.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaM0925
  • Familia de productoVentilator
  • Grupo de produtosICU
  • TipoObjeto obrigatório
  • Data de publicação2016-01-01
  • Número de edição1
  • Altura (mm)1550
  • Largura (mm)580
  • Profundidade (mm)640
Ligações
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectProdutos médicos - All
  • Classificação IFCElemento de mobiliário