Publicar produtos
M1620 - Chart holder
SEPS2BIM

M1620 - Chart holder

Traduzido por Google,
M1620 - Suporte de carta montado na parede ou na porta
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaM1620
  • Familia de productoHolder
  • Grupo de produtosChart
  • TipoObjeto obrigatório
  • Data de publicação2016-01-01
  • Número de edição1
  • Altura (mm)14
  • Largura (mm)15
  • Profundidade (mm)4
Ligações
Relacionado
  • Material principalPlástico
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
  • Peso líquido (Kg)3
Classificação
  • Categoria BIMobjectMobiliário - Prateleiras & Armazenamento
  • Classificação IFCElemento de mobiliário
  • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Código UNSPSC56