Publicar produtos
M1825 - Printer, Computer
SEPS2BIM

M1825 - Printer, Computer

3.8 de 5 estrelas3.8(9 avaliações)
Traduzido por Google,
Impressora de computador de alta resolução com uma variedade de estilos de tipo e bandejas de alimentação de folhas/envelopes. As informações do banco de dados refletem impressoras a laser de estilo de escritório de serviço médio e prontas para rede. Estão disponíveis outros tipos de impressoras (jato de bolhas, matriz de pontos, linha ou plotter), bem como capacidades de uso leve ou pesado.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaM1825
  • Familia de productoPrinter
  • Grupo de produtosComputer
  • TipoObjeto obrigatório
  • Data de publicação2016-01-01
  • Número de edição1
  • Altura (mm)460
  • Largura (mm)530
  • Profundidade (mm)510
Ligações
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectCozinha - Outros aparelhos
  • Classificação IFCElemento de mobiliário