Publicar produtos
M1850 - Typewriter, Electric
SEPS2BIM

M1850 - Typewriter, Electric

Traduzido por Google,
Máquina de escrever elétrica. A unidade é uma máquina de escrever eletrônica com verificação ortográfica e correção automática. Possui 10, 12 ou 15 caracteres por polegada, ajuste de margem e armazenamento de frases. Usado para tarefas gerais de digitação, como formulários, envelopes, etiquetas e cartas.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaM1850
  • Familia de productoTypewriter
  • Grupo de produtosElectric
  • TipoObjeto obrigatório
  • Data de publicação2016-01-01
  • Número de edição1
  • Altura (mm)200
  • Largura (mm)510
  • Profundidade (mm)480
Ligações
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectCozinha - Outros aparelhos
  • Classificação IFCElemento de mobiliário