Publicar produtos
M1875 - Board, Copy, Electronic Facsimile
SEPS2BIM

M1875 - Board, Copy, Electronic Facsimile

Traduzido por Google,
Placa de cópia eletrônica de fac-símile para uso em salas de conferência e salas de aula. Disponível em uma variedade de tamanhos. A unidade digitaliza a superfície de escrita e faz uma cópia em papel do conteúdo do quadro. O usuário pode fazer várias cópias de uma única digitalização. A versão de um lado, a versão de cópia única e as placas de tamanho de escritório são opções. Pode ter uma opção de interface de PC. O preço do banco de dados reflete uma placa de cópia móvel de dois painéis com uma superfície de escrita mínima de 33" x 66". A dimensão de profundidade refere-se à profundidade no nível do rodízio da estrutura de suporte.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaM1875
  • Familia de productoBoard
  • Grupo de produtosElectronic Facsimile
  • TipoObjeto obrigatório
  • Data de publicação2016-01-01
  • Número de edição1
  • Altura (mm)1980
  • Largura (mm)1980
  • Profundidade (mm)860
Ligações
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectCozinha - Outros aparelhos
  • Classificação IFCElemento de mobiliário