Publicar produtos
M2020 - Cabinet, Storage, Safety, Built-In, Vented
SEPS2BIM

M2020 - Cabinet, Storage, Safety, Built-In, Vented

Traduzido por Google,
Armário de armazenamento de segurança. Esta unidade é de construção de parede de aço dupla, com conexão de aterramento ventilada, peitoril da porta à prova de vazamento elevado e prateleiras ajustáveis. Equipado com duas portas e fechadura com chave de três pontos. A construção atende aos padrões estabelecidos pelos requisitos OSHA e NFPA Code 30. Projetado para armazenamento de líquidos do tipo inflamável. O gabinete se encaixa em uma configuração de gabinete de laboratório e suas portas de ventilação estão na parte de trás para deixar o balcão livre. O gabinete requer dutos de ventilação e um exaustor como parte do sistema HVAC (aquecimento, ventilação e ar condicionado).
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaM2020
  • Familia de productoCabinets
  • Grupo de produtosStorage
  • TipoObjeto obrigatório
  • Data de publicação2016-01-01
  • Número de edição1
  • Altura (mm)910
  • Largura (mm)1220
  • Profundidade (mm)560
Ligações
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectMobiliário - Prateleiras & Armazenamento
  • Classificação IFCElemento de mobiliário