Publicar produtos
M2300 - Washer, Clothes, Automatic
SEPS2BIM

M2300 - Washer, Clothes, Automatic

4.3 de 5 estrelas4.3(10 avaliações)
Traduzido por Google,
Máquina de lavar roupa automática de grande capacidade com motor para serviço pesado. O sistema de controle da unidade programa a carga, tempo de ciclo, velocidade de centrifugação, tecido, nível de água e temperatura da água. A lavadora inclui um dispensador de alvejante e/ou amaciante de roupas e um anel de filtro para prender os fiapos.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaM2300
  • Familia de productoWasher
  • Grupo de produtosClothes
  • TipoObjeto obrigatório
  • Data de publicação2016-01-01
  • Número de edição1
  • Altura (mm)1170
  • Largura (mm)710
  • Profundidade (mm)740
Ligações
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectCozinha - Outros aparelhos
  • Classificação IFCElemento de mobiliário