Publicar produtos
M2400 - Dryer, Clothes, Automatic, Electric, Household
SEPS2BIM

M2400 - Dryer, Clothes, Automatic, Electric, Household

3.0 de 5 estrelas3.0(5 avaliações)
Traduzido por Google,
Secadora de roupas automática. A unidade elétrica possui controle automático sensi-dry com ajuste para diferentes tipos de tecidos, ciclo temporizado, filtro de fiapos removível, luz interna do tambor e acabamento esmaltado.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaM2400
  • Familia de productoDryer
  • Grupo de produtosClothes
  • TipoObjeto obrigatório
  • Data de publicação2016-01-01
  • Número de edição1
  • Altura (mm)1120
  • Largura (mm)740
  • Profundidade (mm)790
Ligações
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectCozinha - Outros aparelhos
  • Classificação IFCElemento de mobiliário