Publicar produtos
M3110 - Cabinet, Warming, F/S, 2 Heated Compartment, Elect
SEPS2BIM

M3110 - Cabinet, Warming, F/S, 2 Heated Compartment, Elect

Traduzido por Google,
Armário de aquecimento autônomo de porta única ou dupla com 2 compartimentos aquecidos. Compartimento e paredes externas são feitas de aço inoxidável. O isolamento de fibra de vidro espesso mantém a temperatura interior e evita que o exterior fique muito quente. Equipado com porta de vedação, controle de temperatura termostático, display de status, luz indicadora de calor, proteção contra sobretemperatura, alarmes e ventilador de circulação de ar. A unidade pode ter um registrador de temperatura opcional. O fabricante recomenda o uso de uma chave seccionadora com fusível no circuito de energia elétrica. O gabinete também pode ser instalado em um recesso. Projetado para aquecimento e armazenamento de soluções e cobertores usados em áreas de atendimento ao paciente.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaM3110
  • Familia de productoCabinets
  • Grupo de produtos Warming
  • TipoObjeto obrigatório
  • Data de publicação2016-01-01
  • Número de edição1
  • Altura (mm)1900
  • Largura (mm)760
  • Profundidade (mm)690
Ligações
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectMobiliário - Prateleiras & Armazenamento
  • Classificação IFCElemento de mobiliário