Publicar produtos
M4015 - Scale, Infant, for Incubator
SEPS2BIM

M4015 - Scale, Infant, for Incubator

Traduzido por Google,
Escala infantil. A unidade vem com uma plataforma de aço inoxidável. É operado por bateria e equipado com indicador de bateria fraca. Possui display LED digital autônomo com desligamento automático; precisão de 1 grama. A unidade foi projetada para pesagem diária/em série de bebês em incubadoras e aquecedores de berço.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaM4015
  • Familia de productoScale
  • Grupo de produtosInfant
  • TipoObjeto obrigatório
  • Data de publicação2016-01-01
  • Número de edição1
  • Altura (mm)30
  • Largura (mm)610
  • Profundidade (mm)360
Ligações
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectProdutos médicos - All
  • Classificação IFCElemento de mobiliário