Publicar produtos
M4020 - Scale, Person Weighing, High Capacity
SEPS2BIM

M4020 - Scale, Person Weighing, High Capacity

Traduzido por Google,
Balança de alta capacidade para pessoas. A grande leitura digital exibe o peso em libras ou quilogramas. Trilhos de mão. Deve ser suportado por pernas fixas para serviço pesado em posição estacionária. Capacidade até 800 libras. Equipamento opcional: bateria com baterias recarregáveis e carregador integrado. Projetado para pesar grandes pacientes ambulatoriais.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaM4020
  • Familia de productoScale
  • Grupo de produtosPerson Weighing
  • TipoObjeto obrigatório
  • Data de publicação2016-01-01
  • Número de edição1
  • Altura (mm)910
  • Largura (mm)810
  • Profundidade (mm)860
Ligações
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectProdutos médicos - All
  • Classificação IFCElemento de mobiliário