Publicar produtos
M4116 - Vital Signs Monitor
SEPS2BIM

M4116 - Vital Signs Monitor

4.1 de 5 estrelas4.1(7 avaliações)
Traduzido por Google,
Esfigmomanômetro eletrônico. O LCD exibe a pressão arterial não invasiva, a pulsação e a temperatura. Utilizado em hospitais e clínicas. Inclui um suporte móvel opcional.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaM4116
  • Familia de productoMonitor
  • Grupo de produtosVital signs
  • TipoObjeto obrigatório
  • Data de publicação2016-01-01
  • Número de edição1
  • Altura (mm)60
  • Largura (mm)24
  • Profundidade (mm)24
Ligações
Relacionado
  • Material principalAço
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
  • Peso líquido (Kg)40
Classificação
  • Categoria BIMobjectProdutos médicos - All
  • Classificação IFCElemento de mobiliário