Publicar produtos
M4200 - Otoscope/Ophthalmoscope, Wall Mounted
SEPS2BIM

M4200 - Otoscope/Ophthalmoscope, Wall Mounted

Traduzido por Google,
Otoscópio e oftalmoscópio montados na parede. Inclui cabo de linha de 6 pés e plugue e aceita e inclui duas alças. Contém cabeça liga / desliga, bandeja de espéculo embutida e cabos enrolados de 8 pés. A unidade foi projetada para uso em salas de exames de pacientes.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaM4200
  • Familia de productoOtoscope/Ophthalmoscope
  • Grupo de produtosWall Mounted
  • TipoObjeto obrigatório
  • Data de publicação2016-01-01
  • Número de edição1
  • Altura (mm)100
  • Largura (mm)300
  • Profundidade (mm)100
Ligações
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectProdutos médicos - All
  • Classificação IFCElemento de mobiliário