Publicar produtos
M4710 - Wheelchair, Patient, Bariatric, Transport, Folding
SEPS2BIM

M4710 - Wheelchair, Patient, Bariatric, Transport, Folding

4.4 de 5 estrelas4.4(9 avaliações)
Traduzido por Google,
Cadeira de rodas dobrável para transporte de pacientes bariátricos com capacidade de pelo menos 500 lbs. Construído com uma estrutura de aço resistente e travessa dupla, com apoio de braço removível e apoios de pés rebatíveis. A unidade tem rodízios dianteiros e rodas traseiras resistentes com rolamentos de roda de precisão na montagem dianteira e traseira. A unidade é usada para movimentação do paciente.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaM4710
  • Familia de productoWheelchair
  • Grupo de produtosPatient
  • TipoObjeto obrigatório
  • Data de publicação2016-01-01
  • Número de edição1
  • Altura (mm)990
  • Largura (mm)910
  • Profundidade (mm)1240
Ligações
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectProdutos médicos - All
  • Classificação IFCElemento de mobiliário

Disponibilidade da região

América do Norte
United States
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText