Publicar produtos
M4800 - Urodynamic Measurement System w/Video
SEPS2BIM

M4800 - Urodynamic Measurement System w/Video

5.0 de 5 estrelas5.0(10 avaliações)
Traduzido por Google,
Sistema de medição urodinâmica. A unidade consiste em urofluxômetro para medir o fluxo urinário, perfilômetro de pressão uretral para medir a pressão uretral, cistômetro multicanal para medir a capacidade e resposta da bexiga e registro eletromiográfico para medir a atividade do esfíncter e outros músculos. Inclui um monitor LCD, um PC de mesa, impressora colorida e calibração automática. O sistema é projetado para avaliar o armazenamento e transporte de urina no trato urinário e a causa da micção anormal (micção).
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaM4800
  • Familia de productoUrodynamic Measurement System w/Video
  • Grupo de produtosUrodynamic Measurement System w/Video
  • TipoObjeto obrigatório
  • Data de publicação2016-01-01
  • Número de edição1
  • Altura (mm)1730
  • Largura (mm)640
  • Profundidade (mm)690
Ligações
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectProdutos médicos - All
  • Classificação IFCElemento de mobiliário