Publicar produtos
M4811 - Pump, Intra-Aortic, Balloon
SEPS2BIM

M4811 - Pump, Intra-Aortic, Balloon

Traduzido por Google,
Bomba de balão intra-aórtico. O item é usado para tratar choque cardiogênico resultante de lesão ou dano miocárdico extenso. A bomba deve funcionar a partir da linha ou da bateria e deve ser uma unidade móvel. Ele contém recursos de monitoramento fisiológico, estimulação e bombeamento. Requer um tempo mínimo de configuração e tem capacidade de bombeamento imediata. Os ajustes podem ser realizados sem interrupção do bombeamento. O monitor pode ser montado remotamente para conveniência dos médicos e permite a visualização da circulação extracorpórea e da bomba de balão intra-aórtico simultaneamente. A bomba foi projetada para uso na unidade de cuidados intensivos, sala de cirurgia, laboratório de cateterismo cardíaco e durante o transporte.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaM4811
  • Familia de productoPump
  • Grupo de produtosIntra-Aortic
  • TipoObjeto obrigatório
  • Data de publicação2016-01-01
  • Número de edição1
  • Altura (mm)1350
  • Largura (mm)560
  • Profundidade (mm)690
Ligações
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectProdutos médicos - All
  • Classificação IFCElemento de mobiliário