Publicar produtos
M4925 - Chair, Exam/Treatment, With Motor
SEPS2BIM

M4925 - Chair, Exam/Treatment, With Motor

Traduzido por Google,
Cadeira de exame/tratamento com motor. A cadeira é alimentada eletricamente e pode ser posicionada para uma ampla variedade de procedimentos. A unidade é montada em uma base de fundição de ferro de 24" (aproximadamente) com controles de pé em ambos os lados da cadeira. A cadeira está equipada com apoios para os pés e apoios de cabeça e braços totalmente ajustáveis. É usado em hospitais, clínicas ou consultórios para exames, tratamentos e pequenos procedimentos.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaM4925
  • Familia de productoChairs
  • Grupo de produtosExam/Treatment
  • TipoObjeto obrigatório
  • Data de publicação2016-01-01
  • Número de edição1
  • Altura (mm)1020
  • Largura (mm)690
  • Profundidade (mm)2160
Ligações
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectProdutos médicos - All
  • Classificação IFCElemento de mobiliário