Publicar produtos
M5530 - Lamp, Slit, w/Applanation Tonometer
SEPS2BIM

M5530 - Lamp, Slit, w/Applanation Tonometer

Traduzido por Google,
Lâmpada de fenda com tonômetro de aplanação. A unidade consiste em uma lâmpada de fenda oftalmológica montada na base com apoio de cabeça e queixo e ajustes manuais de altura e foco. O instrumento possui uma cabeça de microscópio com óptica paralela que aceita um tonômetro de aplanação. Projetado para uso em oftalmologia durante exames de diagnóstico.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaM5530
  • Familia de productoLamp
  • Grupo de produtosSlit
  • TipoObjeto obrigatório
  • Data de publicação2016-01-01
  • Número de edição1
  • Altura (mm)660
  • Largura (mm)560
  • Profundidade (mm)410
Ligações
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectProdutos médicos - All
  • Classificação IFCElemento de mobiliário