Publicar produtos
M5535 - Ophthalmoscope, Binocular, Indirect
SEPS2BIM

M5535 - Ophthalmoscope, Binocular, Indirect

Traduzido por Google,
Oftalmoscópio indireto binocular. A unidade consiste em faixa de cabeça e coroa, lâmpada de quartzo de halogênio, lentes asféricas multi-revestidas, depressor escleral e espelho. Também inclui um interruptor de controle que regula a iluminação de 2 a 6 volts. Usado para examinar a presença de vasos sanguíneos nas pupilas do paciente.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaM5535
  • Familia de productoOphthalmoscope
  • Grupo de produtosBinocular
  • TipoObjeto obrigatório
  • Data de publicação2016-01-01
  • Número de edição1
  • Altura (mm)200
  • Largura (mm)460
  • Profundidade (mm)10
Ligações
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectProdutos médicos - All
  • Classificação IFCElemento de mobiliário