Publicar produtos
M5562 - Tester, Visual Acuity, Video/Microprocessor Based
SEPS2BIM

M5562 - Tester, Visual Acuity, Video/Microprocessor Based

Traduzido por Google,
Testador de acuidade visual usando tecnologia de vídeo (monitor de televisão) e microprocessador. Este equipamento substitui o gráfico do projetor e o projetor em uma pista de exame oftalmológico. O suporte de parede é necessário para montar a unidade diretamente na parede sem suporte por baixo. Um suporte de piso opcional também pode ser usado. A unidade requer uma tomada elétrica na parede da extremidade da pista de exame. Isso difere das configurações padrão de salas de exame oftalmológico que normalmente não possuem tomadas elétricas nessa parede. Outras opções incluem visão binocular e teste de sensibilidade ao contraste.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaM5562
  • Familia de productoTester
  • Grupo de produtosVisual Acuity
  • TipoObjeto obrigatório
  • Data de publicação2016-01-01
  • Número de edição1
  • Altura (mm)430
  • Largura (mm)360
  • Profundidade (mm)80
Ligações
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectProdutos médicos - All
  • Classificação IFCElemento de mobiliário