Publicar produtos
M7415 - Light, Exam, Wall Mounted
SEPS2BIM

M7415 - Light, Exam, Wall Mounted

Traduzido por Google,
Luz de exame montada na parede. A unidade possui iluminação de alta intensidade com correção de cor, uma lâmpada halógena de tungstênio e um braço de suporte com alcance mínimo de 45 polegadas. As dimensões físicas referem-se à luz retraída; um comprimento do braço oscilante duplo do suporte de parede em largura e profundidade e a altura combinada da cabeça da lâmpada e dos braços dobrados. Consulte os requisitos do fabricante para parafusos e resistências extraíveis para montagem. A unidade também pode ter uma alça de controle destacável e esterilizável de montagem central. A unidade é usada em salas de tratamento clínico e quartos de hospital.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaM7415
  • Familia de productoLight
  • Grupo de produtosExam
  • TipoObjeto obrigatório
  • Data de publicação2016-01-01
  • Número de edição1
  • Altura (mm)410
  • Largura (mm)940
  • Profundidade (mm)940
Ligações
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectProdutos médicos - All
  • Classificação IFCElemento de mobiliário