Publicar produtos
M7445 - Light, Surgical, Dual, LDR/LDRP, In-Ceiling
SEPS2BIM

M7445 - Light, Surgical, Dual, LDR/LDRP, In-Ceiling

Traduzido por Google,
Um sistema de iluminação cirúrgica deve ser embutido ou embutido no teto com duas cabeças de luz e um controle remoto. O feixe de luz e a intensidade do feixe devem ser ajustáveis. Os ajustes de luz podem ser feitos a partir de um painel de controle de parede ou de uma wan portátil. Este sistema de iluminação é para uso em áreas como trabalho de parto e pequenas cirurgias.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaM7445
  • Familia de productoLight
  • Grupo de produtosSurgical
  • TipoObjeto obrigatório
  • Data de publicação2016-01-01
  • Número de edição1
  • Altura (mm)510
  • Largura (mm)480
  • Profundidade (mm)1730
Ligações
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectProdutos médicos - All
  • Classificação IFCElemento de mobiliário