Publicar produtos
M7470 - Light, Surgical, Ceiling, Single, Small
SEPS2BIM

M7470 - Light, Surgical, Ceiling, Single, Small

4.7 de 5 estrelas4.7(6 avaliações)
Traduzido por Google,
Luz cirúrgica montada no teto. Consiste em uma única cabeça de lâmpada de até 24" de diâmetro, dependendo do fabricante. A unidade fornece luz filtrada por calor e com cor corrigida. A maioria das luzes requer uma altura mínima de teto de 8 pés e 2 polegadas; verifique as recomendações específicas do fabricante. A cabeça da luz está em um garfo móvel preso a uma coluna pendurada no teto. Para pequenas cirurgias e procedimentos obstétricos. As dimensões físicas referem-se à luz retraída; um comprimento do braço oscilante duplo ao redor do suporte central para largura e profundidade e a altura é a cabeça da lâmpada combinada e altura dos braços cruzados.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaM7470
  • Familia de productoLight
  • Grupo de produtosSurgical
  • TipoObjeto obrigatório
  • Data de publicação2016-01-01
  • Número de edição1
  • Altura (mm)510
  • Largura (mm)810
  • Profundidade (mm)810
Ligações
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectProdutos médicos - All
  • Classificação IFCElemento de mobiliário