Publicar produtos
M7475 - Light, Surgical, Ceiling Mounted, Single, Large
SEPS2BIM

M7475 - Light, Surgical, Ceiling Mounted, Single, Large

Traduzido por Google,
Luz cirúrgica montada no teto geralmente com diâmetro de 30-34" ou maior, dependendo do fabricante. A cabeça da luz é suspensa do teto por uma placa de montagem e um poste. A cabeça de luz contém vários pods individuais, cada um com sua própria fonte de luz. A unidade também possui um esterilizável destacável alça. A altura mínima do teto para a maioria dos modelos é 8'-9"; verifique as recomendações específicas dos fabricantes. A dimensão da altura abaixo refere-se à altura do alojamento da lâmpada. A largura e a profundidade são o comprimento do braço oscilante mais o diâmetro da cabeça da luz. Esta luz é adequada para cirurgia de local duplo.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaM7475
  • Familia de productoLight
  • Grupo de produtosSurgical
  • TipoObjeto obrigatório
  • Data de publicação2016-01-01
  • Número de edição1
  • Altura (mm)380
  • Largura (mm)1420
  • Profundidade (mm)1420
Ligações
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectProdutos médicos - All
  • Classificação IFCElemento de mobiliário